Označovač kabelů - US-WMT (10X4) GN CUS - 0829963

Označovač kabelů, lze objednat: na způsob karty, zelená, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: navlečení, Průměr kabelu: 0,6-7 mm, Velikost popisovaného pole: 10 x 4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popisky ve formě jednotných karet lze jednoduše, rychle a cenově úsporně popsat pomocí THERMOMARK CARD
  • Řada popisovačů UniSheet US-WMT ... nabízí popisky pro označení vodiče označovacími pouzdry systému PATG/PATO ...
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniSheet individuálně podle Vašeho zadání
  • Předem lisované popisovací proužky lze snadno oddělit a jednoduše namontovat
  • Popsané zástrčné štítky se jednoduše vsunou do pouzder. Tím je značení chráněno před nečistotami
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0829963
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 187 (C-5-2013)
GTIN 4046356612876
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,012 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť