Značkovače pro svorky - UCT-TM 5 VT CUS - 0829599

Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, fialová, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 4,6 x 10,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popisky ve formě jednotných podložek lze jednoduše, přesně a rychle popsat pomocí THERMOMARK CARD a BLUEMARK LED
  • Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Řada popisek UniCard UCT-TM... nabízí popisky pro výrobky s vysokými drážkami štítku
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0829599
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 83 (C-5-2013)
GTIN 4046356597487
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,016 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť