Značkovače pro svorky - UCT-TM 7,62 BU - 0829513

Značkovače pro svorky, Podložka, modrá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 7,62 mm, velikost popisovaného pole: 7 x 10,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Řada popisek UniCard UCT-TM... nabízí popisky pro výrobky s vysokými drážkami štítku

Obchodní data

Objednací klíč 0829513
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 141 (C-3-2017)
GTIN 4046356595438
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,016 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť