Označovač kabelů - US-WMT (18X4) GN - 0829299

Označovač kabelů, Karta, zelená, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, způsob montáže: navlečení, rozsah průměrů kabelů: 0,6 - 22 mm, velikost popisovaného pole: 18 x 4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada popisovačů UniSheet US-WMT ... nabízí popisky pro označení vodiče označovacími pouzdry systému PATG/PATO ...
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniSheet individuálně podle Vašeho zadání

Obchodní data

Objednací klíč 0829299
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 221 (C-3-2017)
GTIN 4046356612708
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,012 kg
Číslo celní sazby 39204910
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť