Značkovače pro svorky - US-TMF 100 - 0829260

Značkovače pro svorky, Karta, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Způsob montáže: zajištění v univerzální drážce štítku, zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 104 mm, Velikost popisovaného pole: 104 x 6,6 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Karty poskytují místo pro funkční texty
  • Popisky ve formě jednotných karet lze jednoduše, přesně a rychle popsat pomocí THERMOMARK CARD
  • Předem lisované popisovací proužky lze snadno oddělit a jednoduše namontovat
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniSheet individuálně podle Vašeho zadání
  • Popisky UniSheet US-TMF 100 se hodí pro výrobky s plochou drážkou štítku

Obchodní data

Objednací klíč 0829260
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 145 (C-3-2017)
GTIN 4046356559577
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 39204910
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť