Štítek k označení skupiny pro značení svorek - GBS 5-25X5 - 0829126

Štítek k označení skupiny, upevnitelný nasunutím do středu svornice, pro šroubovou, pružinovou, Push-in svorku a zářezovou svornici, možnost popisu etiketou o rozměru 24 x 4 mm nebo ručně popisovačem, v části patky pomocí ZB 5

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Připevnitelný u všech svorek s vysokou středovou drážkou pro štítek
  • Velkoplošné popisování pomocí etiket nebo manuálně pomocí popisovače nebo X-PEN
  • Prostorově úsporné skupinové označení přímo na svorce

Obchodní data

Objednací klíč 0829126
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Strana katalogu Strana 161 (C-3-2017)
GTIN 4046356547444
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť