Značkovač vodičů - UC-WMCO 2,9 (21X3,5) OG CUS - 0829072

Značkovač vodičů, lze objednat: na způsob rohože, oranžová, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 2,1 - 2,9 mm, velikost popisovaného pole: 21 x 3,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ŕada popisovačů UniCard UC-WMCO ... nabízí popisky pro navlečení a dodatečný popis vodičů jednoduchým nasunutím pomocí UC-WMCO ... TOOL
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0829072
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 173 (C-5-2013)
GTIN 4046356538763
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť