Značkovač vodičů - UC-WMCO 1,6 (21X3) GN CUS - 0829042

Značkovač vodičů, lze objednat: na způsob rohože, zelená, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 1,3 - 1,6 mm, velikost popisovaného pole: 21 x 3 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ŕada popisovačů UniCard UC-WMCO ... nabízí popisky pro navlečení a dodatečný popis vodičů jednoduchým nasunutím pomocí UC-WMCO ... TOOL
  • Možnost velkoplošného popisu při současně prostorově úsporném provedení
  • Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Bezpečné, pevné uložení také při vibracích
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0829042
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 171 (C-5-2013)
GTIN 4046356538466
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť