Nosiče štítků - CARRIER-EMLP 22 (27X18) - 0828987

Nosiče štítků, černá, nepotištěné, způsob montáže: Šrouby, nýty, průměr: 22 mm, velikost popisovaného pole: 27 x 18 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Použitelný pro všechna tlačítka a přepínače s průměrem 22 mm
  • Velké popisovací plochy lze u CARRIER‑EMLP individuálně popsat pomocí termotransferových etiket EML ...
  • Pro dodatečnou ochranu povrchů etiket lze použít průhledné nalepovací ochranné fólie EMLPR ...

Obchodní data

Objednací klíč 0828987
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 351 (C-3-2017)
GTIN 4046356538077
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť