Plastový štítek - US-EMLP (22X22) YE - 0828885

Vyobrazení ukazuje variantu výrobku

Plastový štítek, Karta, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Způsob montáže: lepení, Velikost popisovaného pole: 22 x 22 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popisky ve formě jednotných matric jsou jednoduše, rychle a cenově úsporně popisovatelné pomocí THERMOMARK CARD
  • Řada popisovačů UniSheet US-EMLP ... nabízí samolepící popisky přístrojů s vysokou lepivostí
  • Předem lisované popisky lze lehce oddělit a jednoduše namontovat
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty

Obchodní data

Objednací klíč 0828885
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 318 (C-3-2017)
GTIN 4046356558877
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,019 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť