Plastový štítek - US-EMLP (17X7) - 0828792

Plastový štítek, Karta, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 17 x 7 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada popisovačů UniSheet US-EMLP ... nabízí samolepící popisky přístrojů s vysokou lepivostí
  • Popisky ve formě jednotných matric jsou jednoduše, rychle a cenově úsporně popisovatelné pomocí THERMOMARK CARD
  • Předem lisované popisky lze lehce oddělit a jednoduše namontovat
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty

Obchodní data

Objednací klíč 0828792
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 318 (C-3-2017)
GTIN 4046356558730
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,018 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť