Označovač kabelů - US-WMTB (44X15) - 0828773

Označovač kabelů, Karta, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, způsob montáže: navlečení, průměr kabelu: > 4 mm, velikost popisovaného pole: 44 x 15 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popisky ve formě jednotných matric jsou jednoduše, rychle a cenově úsporně popisovatelné pomocí THERMOMARK CARD
  • Ŕada popisovačů UniSheet US-WMTB... nabízí popisky pro upevnění pomocí běžných kabelových spojek
  • Předem lisované popisovací proužky lze snadno oddělit a jednoduše namontovat
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty

Obchodní data

Objednací klíč 0828773
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 222 (C-3-2017)
GTIN 4046356559911
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,014 kg
Číslo celní sazby 39204910
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť