Popisovací návlečka vodiče - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) - 0828571

Popisovací návlečka vodiče, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK NEO, způsob montáže: nasunutí, pro šířku svorek: 5,2 mm, rozsah průměrů kabelů: 2,5 - 4,7 mm, velikost popisovaného pole: 12 x 5,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ŕada popisovačů UniCard UCT-WMS ... nabízí popisky k navlékání na vodič
  • Popisky ve formě jednotných matric jsou jednoduše a rychle popisovatelné pomocí THERMOMARKCARD a BLUEMARKLED
  • Popisky nabízí možnost víceřádkového popisu
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty

Obchodní data

Objednací klíč 0828571
Ks/bal. 6 ks
Minimální objednané množství 6 ks
Strana katalogu Strana 216 (C-3-2017)
GTIN 4046356519694
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,012 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť