Značkovače pro svorky - UC1-TM 6 RD CUS - 0828323

Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, červená, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, velikost popisovaného pole: 5,55 x 9,7 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
  • Řada popisovačů UniCard UC1-TM ... nabízí popisky pro svorky Weidmüller, Conta-Clip a Klemsan
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty
  • Popisky nabízí možnost víceřádkového popisu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0828323
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 119 (C-5-2013)
GTIN 4046356485067
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť