Nosiče označení vodiče - PATG 0/23 - 0828046

Nosiče označení vodiče, průhledná, nepotištěné, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 0,6 - 1,2 mm, velikost popisovaného pole: 23 x 4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popisování probíhá vhodnými zástrčnými štítky UC-WMT ..., US-WMT ..., UCT-WMT ... a EMT ...

Obchodní data

Objednací klíč 0828046
Ks/bal. 1000 ks
Minimální objednané množství 1000 ks
Strana katalogu Strana 256 (C-3-2017)
GTIN 4046356467018
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť