Značkovač vodičů - UC-WMC 1,9 (15X4) VT CUS - 0828016

Značkovač vodičů, lze objednat: na způsob rohože, fialová, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: připnutí, rozsah průměrů kabelů: 1,2 - 1,9 mm, velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ŕada popisek UniCard UC-WMC ... nabízí popisky pro trvalý popis řídicích i plášťových vedení velkých průměrů
  • Montáž přisponkováním i po již provedeném zapojení
  • Montáž jednou rukou
  • Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
  • Dvě popisovací plochy jsou vždy dobře čitelné
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Popisky nabízí možnost víceřádkového popisu
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0828016
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 162 (C-5-2013)
GTIN 4046356472128
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,012 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť