Značkovač vodičů - UC-WMC 1,9 (15X4) YE - 0828008

Značkovač vodičů, Podložka, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Způsob montáže: připnutí, Průměr kabelu: 1,2-1,9 mm, Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ŕada popisek UniCard UC-WMC ... nabízí popisky pro trvalý popis řídicích i plášťových vedení velkých průměrů
  • Montáž jednou rukou
  • Montáž přisponkováním i po již provedeném zapojení
  • Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
  • Dvě popisovací plochy jsou vždy dobře čitelné
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
  • Popisky nabízí možnost víceřádkového popisu
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty

Obchodní data

Objednací klíč 0828008
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 202 (C-3-2017)
GTIN 4046356471695
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť