Zaskakovací štítky - UC-EMP (27X12,5) CUS - 0827632

Zaskakovací štítky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: zajištěný v nosiči štítků, Velikost popisovaného pole: 27 x 12,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Všechny popisky přístrojů UC-EMP ... jsou k dodání i s popisem na přání zákazníka
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0827632
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 239 (C-5-2013)
GTIN 4046356447829
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,008 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť