Značkovač vodičů - UC-WMCO 2,1 (12X3) RD - 0827540

Značkovač vodičů, Podložka, červená, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 1,6 - 2,1 mm, velikost popisovaného pole: 12 x 3 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ŕada popisovačů UniCard UC-WMCO ... nabízí popisky pro navlečení a dodatečný popis vodičů jednoduchým nasunutím pomocí UC-WMCO ... TOOL
  • Možnost velkoplošného popisu při současně prostorově úsporném provedení
  • Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Bezpečné, pevné uložení také při vibracích
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty

Obchodní data

Objednací klíč 0827540
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 206 (C-3-2017)
GTIN 4046356440264
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť