Označovač kabelů - UC-WMT (12X4) YE CUS - 0827037

Označovač kabelů, lze objednat: na způsob rohože, žlutá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Vsunutí, Průměr kabelu: 0,6-10 mm, Velikost popisovaného pole: 12 x 4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada popisek UniCard UC-WMT ... nabízí popisky pro označení vodiče označovacími pouzdry systému PATG/PATO ...
  • K usnadnění montáže jsou zástrčné štítky seřazeny na materiálech UniCard tak, aby se rozvětvení dalo sjednotit
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
  • Popsané zástrčné štítky se jednoduše vsunou do pouzder. Tím je značení chráněno před nečistotami
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0827037
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 177 (C-5-2013)
GTIN 4046356450324
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť