Popisovací návlečka vodiče - SD-WMTBS (CH) VA - 0826640

Obrázek ukazuje variantu SD-WMTBS (NU) VA

Popisovací návlečka vodiče, stříbrná, podélně: Písmena, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 1-63 mm, velikost popisovaného pole: 5,5 x 4 mm

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduchá montáž pomocí UNIFOX-CT M7,9
  • Připevnění se provede kabelovými spojkami z ušlechtilé oceli
  • Jednotlivé popisky z ušlechtilé oceli jsou nasunuty na příslušné držáky
  • Popiska kabelů k označení kabelů a vodičů větších průřezů

Obchodní data

Objednací klíč 0826640
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 254 (C-3-2017)
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,333 kg
Číslo celní sazby 73269098
Země původu SE (Švédsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť