Nosič popisovací návlečky vodiče - SD-WMTB (70X10) VA - 0826585

Nosič popisovací návlečky vodiče, stříbrná, nepotištěné, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: > 16 mm, velikost popisovaného pole: 70 x 10 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduchá montáž pomocí UNIFOX-CT M7,9
  • Připevnění se provede kabelovými spojkami z ušlechtilé oceli
  • Popiska kabelů k označení kabelů a vodičů větších průřezů
  • Jednotlivé popisky z ušlechtilé oceli jsou nasunuty na příslušné držáky

Obchodní data

Objednací klíč 0826585
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 254 (C-3-2017)
GTIN 4046356412957
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 83100000
Země původu SE (Švédsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť