Popisovací návlečka vodiče - SD-WMS 10 (NEUTRAL) YE - 0826158

Popisovací návlečka vodiče, žlutá: Číslice, způsob montáže: navlečení, rozsah průměrů kabelů: 4 - 10 mm, velikost popisovaného pole: 4,2 x 2,6 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Dodávka probíhá formou volného zboží v sáčku
  • Jednoduchý a bezpečný popis vodiče označovacími pouzdry vodiče SD‑WMS ...
  • Vícemístná označení se realizují kombinací více hotových popsaných jednotlivých pouzder

Obchodní data

Objednací klíč 0826158
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 183 (CL2-2011)
GTIN 4046356422642
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu SE (Švédsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť