Popisovací návlečka vodiče - SD-WMS 3 (CH)R YE - 0825667

Obrázek ukazuje variantu SD-WMS 3 (NEUTRAL)R YE

Popisovací návlečka vodiče, žlutá, podélně: Písmena, způsob montáže: navlečení, rozsah průměrů kabelů: 1,3 - 3 mm, velikost popisovaného pole: 3,2 x 2,6 mm

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Dodávka probíhá formou zboží v rolích
  • Jednoduchý a bezpečný popis vodiče označovacími pouzdry vodiče SD‑WMS ...
  • Vícemístná označení se realizují kombinací více hotových popsaných jednotlivých pouzder

Obchodní data

Objednací klíč 0825667
Ks/bal. 500 ks
Minimální objednané množství 500 ks
Strana katalogu Strana 184 (CL2-2011)
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,333 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu SE (Švédsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť