Zaskakovací štítky - UC-EMP (27X15) SR - 0825441

Zaskakovací štítky, Podložka, stříbrný, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, způsob montáže: zajištěný v nosiči štítků, velikost popisovaného pole: 27 x 15 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada popisovačů UniCard UC-EMP ... nabízí popisky pro montáž do dostupných rámů štítků CARRIER-EMP 
  • Velký teplotní rozsah umožňuje použití štítků jak v rozvaděči, tak i v poli
  • Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty

Obchodní data

Objednací klíč 0825441
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 307 (C-3-2017)
GTIN 4046356365512
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť