Zaskakovací štítky - UC-EMP (27X8) - 0825427

Zaskakovací štítky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: zajištěný v nosiči štítků, velikost popisovaného pole: 27 x 8 mm, Počet jednotlivých štítků: 10

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popisky přístrojů UC-EMP ... se ideálně hodí pro montáž do dostupných rámů štítků CARRIER-EMP 
  • Řada popisovačů UniCard UC-EMP ... nabízí popisky pro všechny aplikace
  • Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
  • Velký teplotní rozsah umožňuje použití štítků jak v rozvaděči, tak i v poli
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk

Obchodní data

Objednací klíč 0825427
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 308 (C-3-2017)
GTIN 4046356364997
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť