Značkovač vodičů - UC-WMC 5,6 (30X8) OG - 0825399

Značkovač vodičů, Podložka, oranžová, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: připnutí, rozsah průměrů kabelů: 4,2 ... 5,6 mm, velikost popisovaného pole: 30 x 8 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ŕada popisek UniCard UC-WMC ... nabízí popisky pro trvalý popis řídicích i plášťových vedení velkých průměrů
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání

Obchodní data

Objednací klíč 0825399
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 205 (C-3-2017)
GTIN 4046356417785
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,014 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť