Označovací proužky - SK U/3,8 P7,5 WH CUS - 0825143

Obrázek ukazuje variantu výrobku

Označovací proužky, lze objednat: po arších, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, pro šířku svorek: 7,5 mm, velikost popisovaného pole: 186 x 3,8 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0825143
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356354950
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť