Označovací karta - SK 3,8 REEL P5 WH CUS - 0825124

Obrázek ukazuje variantu výrobku

Označovací karta, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, pro šířku svorek: 5 mm, velikost popisovaného pole: nekonečný x 3,8 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popisovací řada SK nabízí možnost popsat samolepicími označovacími proužky výrobky, které nedisponují drážkou štítku
  • Popisovací servis: Phoenix Contact popisuje popisky SK individuálně podle Vašeho zadání
  • Popisovací řada SK nabízí možnost popsat samolepicími označovacími proužky výrobky, které nedisponují drážkou štítku
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0825124
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 102 (C-5-2013)
GTIN 4046356355070
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť