Arch označovacích štítků plochý - ZBFM 5 CUS - 0825037

Arch označovacích štítků plochý, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, velikost popisovaného pole: 5 x 4,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popisovatelné pomocí Computer Marking System CMS nebo ručně pomocí B-STIFT
  • Sestávající z jednotlivých štítků v rozteči 17,5 mm
  • Ploché proužky označovacích štítků
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0825037
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 63 (C-6-2013)
GTIN 4046356357685
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,006 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť