Označovací štítek - ZB 8/BU CUS - 0824998

Vyobrazení ukazuje varianty ZB 8 -BEZ POTISKU, -LGS:PODÉLNÉ PRŮBĚŽNÉ ČÍSLOVÁNÍ, - QR:PŘÍČNÉ PRŮBĚŽNÉ ČÍSLOVÁNÍ a CUS

Označovací štítek, lze objednat: v pásech, modrá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 8,2 mm, velikost popisovaného pole: 10,5 x 8,15 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0824998
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356357470
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť