Označovač kabelů - WMT 4,2 (15X6)R CUS - 0824929

Označovač kabelů, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: navlečení, rozsah průměrů kabelů: 3 ... 4,2 mm, velikost popisovaného pole: 15 x 6 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • K dodání pro různé průměry vodiče
  • Kvalitní obraz popisu, který je vytvořen termotransferovým tiskem
  • Speciální geometrie otvorů zajišťuje velkou axiální pevnost
  • Vyrobeno z kvalitní polyesterové fólie
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky vodiče individuálně podle Vašeho zadání
  • Individuální popis a jednoduchá manipulace
  • Speciální obal chrání popisky vodiče před vnějšími vlivy, prachem a nečistotami
  • Označovaný vodič se protáhne mezi dvěma výseky umístěnými v popisce a nastaví se
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0824929
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 210 (C-5-2013)
GTIN 4046356358828
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť