Označovač kabelů - WML 22 (25X25)R CUS - 0824895

Obrázek ukazuje variantu výrobku

Označovač kabelů, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, průměr kabelu: ≤ 22 mm, velikost popisovaného pole: 25 x 25 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Všechny etikety označovače kabelů WML ... jsou k dodání také s popisem na přání zákazníka
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0824895
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 195 (C-5-2013)
GTIN 4046356358187
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť