Značkovač vodičů - UC-WMC 4,4 (23X 5,5) YE CUS - 0824745

Značkovač vodičů, lze objednat: na způsob rohože, žlutá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: připnutí, rozsah průměrů kabelů: 2,8 ... 4,4 mm, velikost popisovaného pole: 23 x 5,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 9

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ŕada popisek UniCard UC-WMC ... nabízí popisky pro trvalý popis řídicích i plášťových vedení velkých průměrů
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0824745
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 167 (C-5-2013)
GTIN 4046356360784
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť