Značkovač vodičů - UC-WMC 3,1 (15X 4) GN CUS - 0824694

Značkovač vodičů, lze objednat: na způsob rohože, zelená, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: připnutí, rozsah průměrů kabelů: 1,9 ... 3,1 mm, velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm, Počet jednotlivých štítků: 20

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0824694
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356360272
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť