Značkovače pro svorky - UC-TMF 5 RD CUS - 0824642

Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, červená, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, velikost popisovaného pole: 4,6 x 5,1 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Řada popisek UniCard UC-TMF ... nabízí popisky pro výrobky s vysokými nebo plochými drážkami štítku
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0824642
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 63 (C-5-2013)
GTIN 4046356359771
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť