Značkovače pro svorky - UC-TM 4 OG CUS - 0824576

Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, oranžová, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 4,2 mm, velikost popisovaného pole: 3,6 x 10,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 120

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada popisek UniCard UC-TM ... nabízí popisky pro výrobky s vysokými drážkami štítku
  • Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
  • Popisky nabízí možnost víceřádkového popisu
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0824576
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 58 (C-5-2013)
GTIN 4046356356848
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť