Značkovače pro svorky - UC1-TMF 5 CUS - 0824515

Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, velikost popisovaného pole: 4,45 x 5,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 96

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada popisovačů UniCard UC1-TMF ... nabízí popisky pro svorky Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip a Klemsan
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
  • Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty
  • Popisky nabízí možnost víceřádkového popisu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0824515
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 121 (C-5-2013)
GTIN 4046356356374
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť