Rycí materiál - GPE 27X18 WH/R CUS - 0824424

Rycí materiál, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 27 x 18 mm, Počet jednotlivých štítků: 30

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Lze vyrýt pomocí P1 ENGRAVING UNIT
  • Jednoduše popisovatelné pomocí CMS‑P1‑PLOTTER
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky GPE ... individuálně podle Vašeho zadání
  • Použitá lepicí fólie zajišťuje vysokou pevnost spoje i na nerovných plochách
  • Dvouvrstvý materiál
  • Deska se štítky sestává z předem připravených, samolepicích, jednotlivých štítků
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0824424
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 294 (C-5-2013)
GTIN 4046356352949
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,021 kg
Číslo celní sazby 39203000
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť