Rycí materiál - GPE 20X 7 WH CUS - 0824416

Obrázek ukazuje variantu GPE 20x8 WH

Rycí materiál, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: lepení, Velikost popisovaného pole: 20 x 7 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Lze vyrýt pomocí P1 ENGRAVING UNIT
  • Jednoduše popisovatelné pomocí CMS‑P1‑PLOTTER
  • Dvouvrstvý materiál
  • Použitá lepicí fólie zajišťuje vysokou pevnost spoje i na nerovných plochách
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky GPE ... individuálně podle Vašeho zadání
  • Deska se štítky sestává z předem připravených, samolepicích, jednotlivých štítků
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0824416
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 294 (C-5-2013)
GTIN 4046356352864
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,022 kg
Číslo celní sazby 39203000
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť