Zástrčný štítek - EMT (15X4)R BU CUS - 0824376

Obrázek ukazuje variantu EMT (40x17)R CUS

Zástrčný štítek, lze objednat: na způsob karty, modrá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: vsunutí, rozsah průměrů kabelů: 0,6 - 50 mm, velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Všechny zástrčné štítky EMT ... pro označovací pouzdra jsou k dodání s popisem na přání zákazníka
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0824376
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 208 (C-5-2013)
GTIN 4046356352529
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť