Etiketa - EML (38X17)R CUS - 0824328

Etiketa, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 38 x 17 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Samolepicí popisky přístrojů EML-HA ... se hodí zejména k označování různých provozních prostředků při konstrukci řídicích jednotek, zařízení a rozvaděčů.
  • Pro individuální tvorbu je v nabídce velký počet popisek různých velikostí a barev
  • V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům. Popisek lze použít i v drsných průmyslových podmínkách.
  • Materiály EML ... jsou zařazené v UL
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EM ... individuálně podle vašeho zadání
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0824328
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 272 (C-5-2013)
GTIN 4046356351935
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť