Arch tkaných etiket - BMK 15X 9 YE CUS - 0824229

Obrázek ukazuje variantu BMK 38x11 ve žluté barvě

Arch tkaných etiket, lze objednat: po arších, žlutá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: lepení, Velikost popisovaného pole: 15 x 9 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • K dodání v různých rozměrech
  • Samolepící etikety k ručnímu popisu či popisu ploterem
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky BMK ... individuálně podle vašeho zadání
  • Bezpečné přilnutí také na ohnutých nebo nerovných površích či v rohu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0824229
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 293 (C-5-2013)
GTIN 4046356351072
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť