Nosiče označení vodiče - PATO 1/18 - 0823740

Nosiče označení vodiče, průhledná, nepotištěné, způsob montáže: připnutí, rozsah průměrů kabelů: 2 - 3,5 mm, velikost popisovaného pole: 4 x 18 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popisovatelné plastovými štítky UC-WMT ..., US-WMT ... nebo zástrčnými štítky EMT 
  • Pro dodatečný popis již zapojených zařízení se používají tato označovací pouzdra

Obchodní data

Objednací klíč 0823740
Ks/bal. 500 ks
Minimální objednané množství 500 ks
Strana katalogu Strana 257 (C-3-2017)
GTIN 4046356333658
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť