Značkovače pro svorky - UC1U-TM 5 - 0821302

Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, velikost popisovaného pole: 9 x 4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada popisovačů UniCard UC1-TM ... nabízí popisky pro svorky Weidmüller, Conta-Clip a Klemsan
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
  • Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
  • Popisky nabízí možnost víceřádkového popisu
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty

Obchodní data

Objednací klíč 0821302
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 164 (C-3-2017)
GTIN 4046356298100
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť