Plastový štítek - EMLP (27X12,5)R SR - 0819521

Obrázek ukazuje podobný výrobek

Plastový štítek, Cívka, stříbrná, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Způsob montáže: lepení, Velikost popisovaného pole: 27 x 12,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Rychlý a cenově výhodný popis tiskárnami THERMOMARK ...
  • Kvalitní vzhled
  • Vysoká odolnost vůči chemickým a mechanickým vlivům
  • Samolepicí popisky EMLP ... jsou rovnocenné s rytými štítky
  • Hlavní použití pro označení elektrických konstrukčních částí, přístrojů a tlačítek

Obchodní data

Objednací klíč 0819521
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 333 (C-3-2017)
GTIN 4046356160735
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,165 kg
Číslo celní sazby 39269092
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť