Plastový štítek - EMLP (22X12)R - 0819495

Obrázek ukazuje podobný výrobek

Plastový štítek, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Způsob montáže: lepení, Velikost popisovaného pole: 22 x 12 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Rychlý a cenově výhodný popis tiskárnami THERMOMARK ...
  • Vysoká odolnost vůči chemickým a mechanickým vlivům
  • Samolepicí popisky EMLP ... jsou rovnocenné s rytými štítky
  • Kvalitní vzhled
  • Hlavní použití pro označení elektrických konstrukčních částí, přístrojů a tlačítek

Obchodní data

Objednací klíč 0819495
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 333 (C-3-2017)
GTIN 4046356160674
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,150 kg
Číslo celní sazby 39269092
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť