Označovač kabelů - UC-WMT (30X4) - 0819437

Označovač kabelů, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, způsob montáže: vsunutí, rozsah průměrů kabelů: 1,5 - 14 mm, velikost popisovaného pole: 30 x 4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada popisek UniCard UC-WMT ... nabízí popisky pro označení vodiče označovacími pouzdry systému PATG/PATO ...
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání

Obchodní data

Objednací klíč 0819437
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 211 (C-3-2017)
GTIN 4046356152402
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,008 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť