Označovač kabelů - UC-WMT (10X4) - 0819372

Označovač kabelů, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, způsob montáže: vsunutí, rozsah průměrů kabelů: 0,6 - 7 mm, velikost popisovaného pole: 10 x 4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada popisek UniCard UC-WMT ... nabízí popisky pro označení vodiče označovacími pouzdry systému PATG/PATO ...
  • K usnadnění montáže jsou zástrčné štítky seřazeny na materiálech UniCard tak, aby se rozvětvení dalo sjednotit
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
  • Popsané zástrčné štítky se jednoduše vsunou do pouzder. Tím je značení chráněno před nečistotami
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty

Obchodní data

Objednací klíč 0819372
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 210 (C-3-2017)
GTIN 4046356152242
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť