Značkovač vodičů - UC-WMC 7,5 (23X8) YE - 0818933

Značkovač vodičů, Podložka, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, způsob montáže: připnutí, rozsah průměrů kabelů: 5-7,5 mm, velikost popisovaného pole: 23 x 8 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ŕada popisek UniCard UC-WMC ... nabízí popisky pro trvalý popis řídicích i plášťových vedení velkých průměrů
  • Montáž jednou rukou
  • Montáž přisponkováním i po již provedeném zapojení
  • Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Dvě popisovací plochy jsou vždy dobře čitelné
  • Popisky nabízí možnost víceřádkového popisu
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk

Obchodní data

Objednací klíč 0818933
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Strana katalogu Strana 205 (C-3-2017)
GTIN 4046356135085
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,012 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť